เผยแพร่สินค้าของคุณ
Huma upholstered swivel armchair T071 SP
Huma upholstered swivel armchair T071 SP
Huma upholstered swivel armchair T071 SP
    expormim

    Huma upholstered swivel armchair T071 SP

    Upholstered swivel armchair with metal legs. Backrest comes in steel tube covered with cold-cured moulded polyurethane foam. Upholstered seat and backrest. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.huma-upholstered-swivel-armchair-t071-sp
    • Product familyHuma
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)780
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)570
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองUpholstery
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Chairs
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)