เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
    expormim

    Lapala bar stool

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(10 รีวิว)

    Barstool made of stainless steel tube. Hand-woven seat and backrest with high resistance rope 7 mm/0.27” thick. Legs made of lacquered stainless steel tube. Stackable.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lapala-bar-stool
    • Product familyLapala
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)101
    • กว้าง (มิลลิเมตร)52
    • ความลึก (มิลลิเมตร)51
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองRope
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 23 13 17
    • OmniClass TitleResidential Stools
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings
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
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)