เผยแพร่สินค้าของคุณ
Liz XL sofa
Liz XL sofa
    expormim

    Liz XL sofa

    Sofa with structure made of high resistance aluminum tube and die-cast aluminum legs. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.liz-xl-sofa
    • Product familyLiz
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2750
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1030
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองUpholstery
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)43
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-11 29 17 11 17
    • OmniClass TitlePatio Sofas
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (30)
    2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)