เผยแพร่สินค้าของคุณ
Loop swivel chair
Loop swivel chair
    expormim

    Loop swivel chair

    Dining chair with structure made of peeled and tinted natural rattan of 28 mm/1.1” diameter. Metal legs with casters. Backrest  manufactured in tinted natural wicker (“octagonal wicker”). Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Upholstered seat. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. · Gas height adjustment.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.loop-swivel-chair
    • Product familyLoop
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)580
    • ความลึก (มิลลิเมตร)580
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFitted chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs
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
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)