เผยแพร่สินค้าของคุณ
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
Petale hand-woven chair with diamond pattern
    expormim

    Petale hand-woven chair with diamond pattern

    Chair made of stainless steel tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Handwoven backrest traditionally crafted with high resistance rope. Stackable.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.petale-chair-diamond-pattern
    • Product familyPetale
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)840
    • กว้าง (มิลลิเมตร)480
    • ความลึก (มิลลิเมตร)530
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองRope
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDining chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-11 29 13 13
    • OmniClass TitleExterior Chairs
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (30)
    2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)