เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plump right chaise longue module C874
expormim

Plump right chaise longue module C874

Chaise longue module made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. 1 loose cushion 45x45 cm/17.75”x 17.75” + 1 loose cushion 50x32 cm/19.75”x 12.5” included.

ติดต่อกับ expormim

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plump-right-chaise-longue-module
  • Product familyPlump
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)64
  • กว้าง (มิลลิเมตร)105
  • ความลึก (มิลลิเมตร)180
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองUpholstery
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSofas
  • OmniClass Number23-11 29 17 11 17
  • OmniClass TitlePatio Sofas
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (9)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (30)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)