เผยแพร่สินค้าของคุณ
Slats rectangular dining table 240x96x74
Slats rectangular dining table 240x96x74
Slats rectangular dining table 240x96x74
    expormim

    Slats rectangular dining table 240x96x74

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(24 รีวิว)

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 42 mm/1.65” of section. Lacquered aluminum feet with 10 mm/0.4” of section. Body frame made of lacquered steel. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้า
      • T437 240: 240x96x74  

          TOP: laquered- SINGLE TOP, veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP


          สเปคสินค้าด้านเทคนิค
          • Unique ref.slats-rectangular-dining-table-240
          • Product familySlats
          • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor collection
          • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
          • วันที่เผยเเพร่2022-02-28
          • หมายเลขฉบับ1
          • สูง (มิลลิเมตร)74
          • กว้าง (มิลลิเมตร)240
          สิ่งที่เกี่ยวข้อง
          • วัสดุหลักWood
          • วัสดุรองAluminium
          • ผลิตโดยสเปน
          • น้ำหนัก (กิโลกรัม)87
          การจำแนกประเภท
          • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
          • IFC classificationFurniture
          • รหัส ETIMEG017960
          • ชื่อ ETIMFurniture
          • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
          • UNSPSC code56
          • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
          • OmniClass Number23-21 23 15 11
          • OmniClass TitleResidential Dining Room Tables
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
          4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
          2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (9)
          4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
          4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)