เผยแพร่สินค้าของคุณ
Talo indoor rectangular dining table
Talo indoor rectangular dining table
Talo indoor rectangular dining table
    expormim

    Talo indoor rectangular dining table

    Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.talo-indoor-rectangular-dining-table-260
    • Product familyTalo indoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOak
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)187
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)