เผยแพร่สินค้าของคุณ
Extending coffee table
Extending coffee table
    Extendo

    Extending coffee table

    3.0 จาก 5 ดาว3.0(13 รีวิว)
    The geometry of the top hides one or more discs measuring 48-54 cm beneath. The main top and the removable discs are in 6 mm, high pressure laminated HPL. The coffee table can be configured choosing from 5 top and frame finishes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MH
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-01-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)405
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1330
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1850
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture