เผยแพร่สินค้าของคุณ
FAAC BARRIER B680H 2 - 8 m BEAM
FAAC

FAAC BARRIER B680H 2 - 8 m BEAM

4.6 จาก 5 ดาว4.6(39 รีวิว)
Hybrid Barrier Gate for continuous heavy duty use. The system is suitable for vehicular as well as for pedestrian access because it features an adjustable electronic anti-crushing safety. One single model for all application and clear passage from 2m up to 8m.
สเปคสินค้า
  • Hybrid technology: hydraulic + low voltage brushless motor. Barrier with "unlimited" springs duration: over 2,000,000 continuous use cycles without special maintenance. Extreme logistics optimization: only one barrier model and just two springs to cover clear passages from 2m up to 8m, right or left version. Extruded aluminum beams, elliptical shape, available in one-piece or modular. Removable housing available in 4 colours or AINSI 316L stainless steel. High opening speed (selectable electronically): from 1.5 seconds for 2 m gateways up to 6 seconds for 8 m gateways. Easy-to-program and technologically advanced control unit: Integrated encoder (with reverse in the event of obstacle), two integrated Loop Detectors, huge selection of operating logics including Master/Slave management (opposing barriers). Integrated anti-vandalism flashing LED traffic light and LED lights for beam (accessories).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FAAC-B680H
  • Product familyFAAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Vehicle Barriers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-12-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)469
  • ความลึก (มิลลิเมตร)279
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)69.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
  • IFC classificationElectrical Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBarrier parking control units
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 55 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVehicular Access and Parking
  • OmniClass Number23-39 11 11 15
  • OmniClass TitleTraffic Barriers

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)