เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ordine
Ordine
    Fabita
    Archived

    Ordine

    An innovative cooking element made up of two induction plates that allow the kitchen top to be kept free: when needed, you can use one plate or both and then just simply put them back on the wall once you have finished cooking.
    สเปคสินค้า
    • Ordine represents a highly flexible space-saving solution, which thanks to its freestanding ‘character’, can easily find its place in other domestic environments, even in the case of the restyling of furnishings and spaces, changes in internal layout, etc.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ordine
    • Product familyInduction and vitroceramic hobs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Induction Hob
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • IFC classificationElectric Appliance
    • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFume capturing hoods