เผยแพร่สินค้าของคุณ
Centre pivot roof window FTP-V U4 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U4 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U4 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U4 | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U4 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V U4 | FAKRO

    FAKRO FTP-V U4, manufactured in pine, vacuum impregnated and coated with acrylic lacquer. Dedicated for roof pitches from 15 to 90 degrees.

     

    Easy operation of the awning blind and cleaning of the outer pane as the sash can be rotated through 180 degrees and locked. The handle is located at the bottom of the sash and it's equipped with a two step micro-opening facilty.

     

    A wide range of accessories.

     

    Option to install electrical controls.

     

    Warranty:

     

    10-year warranty period for window,

     

    lifetime – glazing until hail resistance warranty.

    สเปคสินค้า
    • Window U-value: 1.1 W/m²K
      Glazing U-value: 0.7 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 33 dB
      Glazing unit: 4H–12–4–12–4
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V40P
      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.centre_pivot_ftp_v_u4
    • Product familyRoof window
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Centre pivot
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings