เผยแพร่สินค้าของคุณ
Centre pivot roof window FTU-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V U5 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V U5 | FAKRO

    FAKRO FTU -V U5 window is a pivot window coated with a white, polyurethane finish.
    Specially prepared wood with three coats of varnish ensure a durable and smooth surface of the window profiles. Window surface is homogeneous without a trace of wood grains. The FTU-V U5 window is much more moisture resistant than the acrylic lacquer coated window e.g. FTP-V. The FTU-V U5 window has a broad range of applications and can be installed even in rooms with periodically elevated humidity levels e.g. kitchens and bathrooms. In rooms where elevated humidity level stays for long time, aluminium-plastic windows are recommended.
    Suitable for roofs with pitches from 15 to 90 degrees (when fitted with correct flashing)

     

    Warranty:

    10-year warranty period for window,
    lifetime – glazing until hail resistance warranty.

    สเปคสินค้า
    • Window U-value: 0.97 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Acoustic insulation Rw: 33 dB Glazing unit: 4HT-10-4H-10-4HT Inert gas filled panes: krypton Air inlet type: V40P Air inlet air flow: up to 49m³/h
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.centre_pivot_ftu_u5
    • Product familyRoof window
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Centre pivot
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1917-07-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings