เผยแพร่สินค้าของคุณ
Centre pivot roof window FTU-V P5 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P5 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P5 Z-Wave | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P5 Z-Wave | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V P5 Z-Wave | FAKRO

    • Pivot window with factory-fitted equipment (switchboard, motor and transformer) to enable it to remotely open, close and control accessories via the remote control.
    • Equipped with a rain sensor that automatically closes the sash during the rain.
    • It has contacts on the frame for easy fitting of the electrical accessories.
    • Easy connection to the mains supply 230V.
    • Comfortable operation by remote control window. By turning the handle 90 ° the sash is disconnected from the actuator.
    • Automatic air inlet V40P.

     

    • Increased resistance to burglary - TopSafe system.
    • Accessories in the electric version are additionally equipped with Z-Wave module.
    • Suitable for roof pitches 15 to 90 degrees
    • Increased resistance to moisture thanks to white coloured polyurethane lacqer
    สเปคสินค้า
    • Window U-value: 0.5 W/m²K

      Glazing U-value: 0.97 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H-10-4H-8-33.2

      Inert gas filled panes: krypton

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.centre_pivot_ftu_v_p5_z_wave
    • Product familyRoof window
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Centre pivot
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings