เผยแพร่สินค้าของคุณ
Centre pivot roof window FTW-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U5 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTW-V U5 | FAKRO

    FAKRO FTP-V U5, manufactured in pine, vacuum impregnated and coated with acrylic lacquer roof window. Dedicated for roof pitches from 15 to 90 degrees. Easy operation of the awning blind and cleaning of the outer pane as the sash can be rotated through 180 degrees and locked. The handle is located at the bottom of the sash and it's equipped with a two step micro-opening facilty.

     

    A wide range of accessories. Ability to install electrical controls.

    สเปคสินค้า
    • Window U-value: 0.97 W/m²K

      Glazing U-value: 0.5 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 33 dB

      Glazing unit: 4HT-10-4H-10-4HT

      Inert gas filled panes: krypton

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.centre_pivot_ftw_v_u5
    • Product familyRoof window
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Centre pivot
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings