เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
    FAKRO

    Roof access window FWP U3 | FAKRO

    • Manufactured from pine wood, vacuum impregnated, with two coats of clear acrylic lacquer.
    • Handle positioned halfway up the sash for ease of opening.
    • Suitable for roofs with pitches between 15° and 55°.
    • Requires special flashings ESW, EZW, EH W and ELW(Note: flashings for pivoting windows are not suitable for escape windows).
    • Comes with templates to facilitate installation.
    • Wide range of accessories available, similar to that available for roof windows.
    สเปคสินค้า
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 33 dB

      Glazing unit: 4H-16-4T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.roof_access_window_fwp_u3
    • Product familyRoof window
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof access windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings