เผยแพร่สินค้าของคุณ
Centre pivot roof window PTP-X U30 ACMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-X U30 ACMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window PTP-X U30 ACMX FSC | FAKRO

    ENERGY-EFFICIENT DESIGN

    • Popular window design with the hinge positioned in the middle of the window height.
    • Easy window operation by means of the handle situated in the base of the sash and featuring two-step micro-opening.
    • Windows manufactured using the thermoPro technology to result in increased energy-efficiency performance, greater durability, excellent tightness and easier installation process.
    • Eco-friendly product as PVC windows are made largely of recycled material and can be recycled almost entirely.

    EASY TO KEEP CLEAN

    • The sash can be rotated through 180° and locked, allowing convenient cleaning of the outer glass.

    INCREASED SAFETY

    • Toughened external glass with lifetime hail resistance warranty.
    • Increased burglary resistance thanks to patented topSafe system.

    FUNCTIONAL ACCESSORIES

    • Wide range of additional accessories.

    INSTALLATION RANGE

    • 15-90°.

    CLADDING COLOUR

    • Anthracite RAL 7016 – standard.
    • Grey-brown RAL 7022.
    • Black RAL 9005.

    INTENDED USE

    • All attic rooms, particularly kitchens and bathrooms.
    สเปคสินค้า
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 35 dB
      Glazing unit: 4H-17-4T
      Inert gas filled panes: argon

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.centre_pivot_ptp_x_u30_acmx_fsc
    • Product familyRoof window
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Centre pivot
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-23
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)