เผยแพร่สินค้าของคุณ
Top hung and pivot window FPW-V MAX P50 AWMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPW-V MAX P50 AWMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPW-V MAX P50 AWMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPW-V MAX P50 AWMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window FPW-V MAX P50 AWMX FSC | FAKRO

    THERMAL PERFORMANCE

     

    • Advanced window design enabling two opening methods:

     

    • tiltable up to an angle of 45° - fuller use of the additional space created in the attic. - rotatable
    • allows the sash to be rotated by 180°.

     

    • The opening method can be changed using an easily accessible switch.
    • Convenient window operation using the handle located at the bottom of the sash. The handle has two degrees of micro-tilting.

     

    • Top quality pine wood, glued in layers, vacuum impregnated.
    • Windows made using thermoPro technology support thermal performance, product durability, tightness and easier installation.

     

    EASY TO KEEP CLEAN

     

    • The latch locks the sash when it is rotated 180°, providing a convenient way to clean the outer glass.

     

    INCREASED SECURITY

     

    • External toughened glass with a lifetime warranty against hail damage.
    • Increased burglary resistance thanks to the patented topSafe system.

     

    FUNCTIONAL ACCESSORIES

     

    • A wide range of accessories.
      Check their compatibility.

     

    INSTALLATION RANGE

     

    • 15-55°, special version of the window 55-85°.

     

    THREE COLOURS OF CLADDING TO CHOOSE FROM

     

    • Anthracite RAL 7016 - standard
    • Grey-brown RAL 7022
    • Black RAL 9005

     

    INTENDED USE

     

    • Attic rooms, especially living rooms, bedrooms, children's rooms.
    สเปคสินค้า
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 40 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fpw_preselect_max_p50_awmx_fsc
    • Product familyRoof window
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Top hung and pivot windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย