เผยแพร่สินค้าของคุณ
Window with raised axis of rotation FYW-V P5 proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYW-V P5 proSky | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYW-V P5 proSky | FAKRO

    FAKRO FYW-V P5, richly equipped pivot window with axis of rotation situated above the centre of the window, so even a tall person can easily walk up to the window edge. When installed in roofs with pitches 39 to 43 degrees the window satisfies the requirements of DIN 5034-1 standard, according to which the bottom window edge has to be placed 95 cm above the floor level and the top minimum 220 cm.

    Equipped with the V40P air inlet which by automatic adjustment of the flow channel size provides an optimum amount of air into the room and ensures a healthy micro-climate in the attic and thermal energy savings.

    Acrylic ecoligical varnishing. Designed for kitchens and bathrooms Designed for rooms with periodically increased humidity (kitchens, bathrooms).

    Wide range of additional accessories.
    Suitable for pitches from 20 to 65 degrees.
    Can be installed in combinations.

    Warranty:
    Lifetime against hail
    10 years for windows
    20 years for glazing unit

    สเปคสินค้า
    • Window U-value: 0.97 W/m²K

      Glazing U-value: 0.5 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 33 dB

      Glazing unit: 4H-10-4H-8-33.2

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.raised_axis_fyw_v_p5
    • Product familyRoof window
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows with raised axis of rotation
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
    กรีซ
    กัมพูชา
    กรีนแลนด์
    กานา
    โคลอมเบีย
    กวม
    เกาะไอล์ออฟแมน
    กาตาร์
    แซ็ง-บาร์เตเลมี
    กาบอง
    ชิลี
    เกาะนอร์ฟอล์ก
    เกิร์นซีย์
    เกาหลีใต้
    กวาเดอลูป
    กินี
    ซูรินาเม
    เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands)
    โครเอเชีย
    เกาหลีเหนือ
    กัวเตมาลา
    กินี-บิสเซา
    บราซิล
    คิริบาส
    เจอร์ซีย์
    เกาะคริสต์มาส
    กือราเซา
    แกมเบีย
    โบลิเวีย
    ซามัว
    เช็กเกีย
    คาซัคสถาน
    เกรเนดา
    โกตดิวัวร์
    ปารากวัย
    ตองกา
    ซานมาริโน
    คีร์กีซสถาน
    คอสตาริกา
    คองโก
    เปรู
    ติมอร์ตะวันออก
    เซอร์เบีย
    คูเวต
    คิวบา
    คองโก
    เฟรนช์เกียนา
    ตูวาลู
    ไซปรัส
    จอร์เจีย
    เครือรัฐดอมินีกา
    คอโมโรส
    เวเนซุเอลา
    โตเกเลา
    เดนมาร์ก
    จอร์แดน
    แคนาดา
    เคนยา
    สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
    นาอูรู
    นครรัฐวาติกัน
    จีน
    จาเมกา
    เคปเวิร์ด
    หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
    นิวแคลิโดเนีย
    นอร์เวย์
    ซาอุดีอาระเบีย
    ซินต์มาร์เติน
    แคเมอรูน
    อาร์เจนตินา
    นิวซีแลนด์
    เนเธอร์แลนด์
    ซีเรีย
    เซนต์คิตส์และเนวิส
    จิบูตี
    อุรุกวัย
    นีอูเอ
    บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    ญี่ปุ่น
    เซนต์ลูเซีย
    ชาด
    เอกวาดอร์
    ปาปัวนิวกินี
    บัลแกเรีย
    ตุรกี
    เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
    ซิมบับเว
    ปาเลา
    บาร์เบโดส
    เติร์กเมนิสถาน
    แซงปีแยร์และมีเกอลง
    ซูดาน
    ฟิจิ
    เบลเยียม
    ไต้หวัน
    แซงมาร์แตง
    เซเชลส์
    เฟรนช์พอลินีเชีย
    โปรตุเกส
    ทาจิกิสถาน
    ตรินิแดดและโตเบโก
    เซนต์เฮเลนา
    วานูอาตู
    โปแลนด์
    ไทย
    นิการากัว
    เซเนกัล
    สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
    ฝรั่งเศส
    เนปาล
    เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
    เซาโตเมและปรินซิเป
    หมู่เกาะคุ๊ก
    ฟินแลนด์
    บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
    บาร์เบโดส
    เซาท์ซูดาน
    หมู่เกาะโซโลมอน
    มอนเตเนโกร
    บรูไน
    บาฮามาส
    เซียร์ราลีโอน
    หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
    มอลโดวา
    บังกลาเทศ
    เบลีซ
    แซมเบีย
    หมู่เกาะพิตแคร์น
    มอลตา
    บาห์เรน
    เบอร์มิวดา
    โซมาเลีย
    หมู่เกาะมาร์แชลล์
    มาซิโดเนียเหนือ
    ปากีสถาน
    ปานามา
    ดินแดนซาฮาราตะวันตก
    หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF)
    โมนาโก
    ปาเลสไตน์
    เปอร์โตริโก
    ตูนิเซีย
    อเมริกันซามัว
    ยิบรอลตาร์
    พม่า
    มอนต์เซอร์รัต
    โตโก
    ออสเตรเลีย
    ยูเครน
    ฟิลิปปินส์
    มาร์ตินีค
    แทนซาเนีย
    เยอรมนี
    ภูฏาน
    เม็กซิโก
    นามิเบีย
    รัสเซีย
    มองโกเลีย
    สหรัฐอเมริกา
    ไนจีเรีย
    โรมาเนีย
    มัลดีฟส์
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ไนเจอร์
    ลักเซมเบิร์ก
    มาเก๊า
    หมู่เกาะเคย์แมน
    บอตสวานา
    ลัตเวีย
    มาเลเซีย
    หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
    บุรุนดี
    ลิกเตนสไตน์
    เยเมน
    หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
    บูร์กินาฟาโซ
    ลิทัวเนีย
    ลาว
    หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
    เบนิน
    สเปน
    เลบานอน
    อารูบา
    มอริเชียส
    สฟาลบาร์และยานไมเอน
    เวียดนาม
    เอลซัลวาดอร์
    มอริเตเนีย
    สโลวาเกีย
    ศรีลังกา
    แองกวิลลา
    มาดากัสการ์
    สโลวีเนีย
    สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    แอนติกาและบาร์บูดา
    มายอต
    สวิตเซอร์แลนด์
    สิงคโปร์
    ฮอนดูรัส
    มาลาวี
    สวีเดน
    หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)
    เฮติ
    มาลี
    สหราชอาณาจักร
    อัฟกานิสถาน
    โมซัมบิก
    หมู่เกาะแฟโร
    อาเซอร์ไบจาน
    โมร็อกโก
    หมู่เกาะโอลันด์
    อาร์เมเนีย
    ยูกันดา
    ออสเตรีย
    อินเดีย
    รวันดา
    อันดอร์รา
    อินโดนีเซีย
    รัฐเอริเทรีย
    อิตาลี
    อิรัก
    เรอูเนียง
    เอสโตเนีย
    อิสราเอล
    ลิเบีย
    แอลเบเนีย
    อิหร่าน
    เลโซโท
    ไอซ์แลนด์
    อุซเบกิสถาน
    ไลบีเรีย
    ไอร์แลนด์
    โอมาน
    สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
    ฮังการี
    ฮ่องกง
    สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
    อียิปต์
    เอธิโอเปีย
    เอสวาตีนี
    แองโกลา
    แอฟริกาใต้
    แอลจีเรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit