เผยแพร่สินค้าของคุณ
Access roof window WLI | FAKRO
Access roof window WLI | FAKRO
    FAKRO

    Access roof window WLI | FAKRO

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(7 รีวิว)

    Internal dimensions of the roof access window (86x87 cm) comply with Building Regulations.
    Frame manufactured from vacuum impregnated pinewood.
    Sash made of aluminium profile with chamber structure along with 1.6 mm thick glazing unit ensure proper rigidity.
    Toughened pane with increased resistance to hail and mechanical impact.
    Special handle enables locking the sash in three positions hence allowing space ventilation.
    Suitable for roofs with pitches between 15 and 60 degrees.
    Equipped with a universal flashing to match every roofing material.
    Easy installation on trimmers. It also enables moving the roof access window during installation in horizontal position in order to better adjust it to the roofing material.

     

    Warranty:

    5-year warranty period

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.roof_access_wli
    • Product familyRoof access
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof access
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-07-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings