เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smoke ventilation flat roof window DSF DU6 | FAKRO
Smoke ventilation flat roof window DSF DU6 | FAKRO
    FAKRO

    Smoke ventilation flat roof window DSF DU6 | FAKRO

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)

    DSF smoke ventilation flat roof windows are used for extraction of smoke and heat emitted in a building during a fire to allow people for quick evacuation. The DSF window is a perfect solution for stairwells where under normal operating conditions this window serves the purpose of room ventilation and lighting. Smoke ventilation windows combine the standard function of a roof window with that of automatic smoke evacuation in a single product. They feature excellent thermal insulation performance and proven design to ensure high operational and mechanical parameters.

     

     

    สเปคสินค้า
    • -The sash raises to a height of 23 cm when used for everyday ventilation, but in the event of fire it raises to 50 cm. Elements of the sash lifting mechanism are not visible with the window closed. -The size 105x105 cm has a 1 m² of geometric smoke ventilation area to meet varied standards required in different countries -Suitable for pitches from 0 to 15 degrees. When installing, windows must be level.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.smoke_ventilation_dsf
    • Product familyRoof window
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smoke ventilation windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-07-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings