เผยแพร่สินค้าของคุณ
USA Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO
USA Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO
USA Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO
USA Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO
    FAKRO

    USA Flat access roof light DRF DU6 | FAKRO

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(7 รีวิว)

    Fakro DRF flat roof access skylight is an energy-efficient hatch that acts as a skylight while providing access to flat roofs. A special opening system of patented hinges and gas springs safely open the window and secure it in the open position at 80 degrees.

     

    This window utilizes Fakro DU6 triple-pane glazing mounted on insulated multi-chamber PVC frame.

     

    “Infinity glass” top surface design profile has a large glazing area with up to 16% more glass surface than standard frame designs.

     

    The DRF is also available in a domed version.

     

    Characteristics:

     

    • Energy-efficient DU6 glazing with UV filtering double chamber Low-E glass filled with argon gas.
    • Integrated insulated curb (frame) made of multi-chamber PVC profile.
    • Suitable for green roofs with the addition of an XRD frame extension base.
    • Skylight is intended for a roof with a pitch between 2° and 15°.
    • Internal and external accessories available.
    • 10-year warranty.
    • Integrated insulated curb (frame) made of multi-chamber PVC profile.
    สเปคสินค้า
    • Window U-value: 0,13 BTU/hft²F

      Glazing U-value: 0,09 BTU/hft²F

      Acoustic insulation Rw: 38 dB

      Glazing unit: 6H-18-4HT-18-44.2T

      Inert gas filled panes: argon

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.usa_drf_du6_access_roof_light
    • Product familyRoof access
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof access
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights