เผยแพร่สินค้าของคุณ
USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
    FAKRO

    USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
    • An innovative, large roof window that opens into a balcony. The upper sash opens upwards while the lower sash opens forward to create a balcony bay. The window stays open anywhere along the 0 ​​to 45​ ​​​degree opening range.
    • The window is operated by the handle located at the bottom of the upper sash which has a two-point locking mechanism.
    • Automatic air inlet V40P adjusts the air pressure in the room to compliment the air pressure outdoors for maximum performance and stability.
    • Both the upper and lower sash are equipped with​ ​laminated​ glazing unit P2.
    • The highest quality pine wood, vacuum impregnated.
    • ​​Double-coated wood with ecological acrylic lacquer​, ​finished in a natural​ ​wood colour.
    • Increased resistance to burglary - TopSafe system.
    • A wide range of accessories available.
    • Installation range is 35 to 55 degrees.
    สเปคสินค้า
    • Window U-value: 0,26 BTU/hft²F

      Glazing U-value: 0,18 BTU/hft²F

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4HS-14-33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.usa_fgh_balcony_p2
    • Product familyRoof window
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Balcony windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights