เผยแพร่สินค้าของคุณ
FalcoAndo single sided cycle shelter
FalcoAndo single sided cycle shelter
FalcoAndo single sided cycle shelter
FalcoAndo single sided cycle shelter
    Falco

    FalcoAndo single sided cycle shelter

    The FalcoAndo is a robust and stylish cycle shelter, designed for public spaces with lower snow loads, such as in the Netherlands and Belgium. It features a modular structure, allowing for easy expansion in 3-meter sections. The shelter's deep roof provides excellent protection against rain, while the polycarbonate roofing ensures durability and light transmission. The steel framework can be powder-coated in any RAL colour for a customized look. Compliant with NEN-EN 1090-1 standards, the FalcoAndo guarantees high quality and reliability. Ideal for sustainable urban projects, schools, and businesses looking for a functional and attractive cycle parking solution.

    สเปคสินค้า
      • Material: steel frame with polycarbonate roof panels
      • Finish: powder-coated steel ( RAL colour option)
      • Length: 2898 mm (modular, extendable in 3-meter sections)
      • Roof Depth: 2550 mm
      • Height: 2100/2350 mm
        Load Capacity: Designed for areas with low snow loads (1.00 kN/m²)
        Fixation: Anchored with integrated mounting plates
        Compliance: NEN-EN 1090-1 standard for steel structures
        Options:
      • Available in single-sided and double-sided versions
      • Compatible with Falco bicycle racks and two-tier parking systems
      • Customizable in various RAL colours

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.falcoando-single-sided-cycle-shelter
    • Product familyCycle shelters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single sided cycle shelters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodeAc_90_10_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSheltering

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สหราชอาณาจักร