เผยแพร่สินค้าของคุณ
FalcoVert Double-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Double-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Double-Sided Vertical Bike Rack
    Falco

    FalcoVert Double-Sided Vertical Bike Rack

    The FalcoVert Double-Sided Vertical Bike Rack is a high-capacity bicycle parking system designed to maximise bicycle parking in areas where space is limited. By storing bicycles in an inclined vertical position on both sides of the structure, the system provides an efficient and space-saving parking solution.

    The FalcoVert Double-Sided system is ideal for bicycle storage facilities, railway stations, parking garages, residential developments and commercial projects.

    สเปคสินค้า
    • Key Features

      • Double-sided vertical bicycle parking system
      • High-capacity, space-saving design
      • Suitable for a wide range of bicycle types
      • Suitable for tyre widths up to 50 mm
      • Integrated locking point for secure parking
      • Modular and expandable system
      • Suitable for indoor and outdoor use
      • Manufactured from galvanised steel
      • Optional powder coating in RAL colours

      Dimensions

      • Height: 1564 mm
      • Depth: 1666 mm
      • Length dependent on the number of bicycle spaces
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.falcovert-double-sided-vertical-bike-rack
    • Product familyCycle Racks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Compact Cycle Parking
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป