เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System

    Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System

    "Aluminum Honeycomb Panel is an innovative

    in the group of Composite Panel It is used in the

    space and aircraft industries. This Aluminium Honeycomb

    Panel has been invented and developed in order to have

    4 important qualifications, which are

    1. Light, compared with its strength

    2. Able to reduce structures, strong, and evenly flat

    3. Resistant to humidity and water

    4. Fire-resistant, Class A2

    The Panel Core is designed into a honeycomb structure to

    create the above-mentioned qualifications. Various materials

    are used to produce the honeycomb panel core (depending

    on the purpose of use) e.g. Aluminium, etc."

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Fameline_Aluminum-Honeycomb-Panel_Hide-FIX-System
    • Product familyComposite-Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum-Honeycomb
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • OmniClass Number23-13 33 15
    • OmniClass TitleWall Exteriors

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)