เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood

    Fameline - Decorative Louver - Litewood

    "Alumium Decorative Louvers: Litewood series • Louver panels are pre-coated in wooden finish • Louver panels are roll formed finish • Snap system are easy to install • Panels do not required screws to install on the carriers • Suitable for internal are external application • 10 years warranty"
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Fameline_Decorative-Louver_Litewood
    • Product familyDecorative-Louvers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Litewood-Panel
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)6000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)25
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด
    • OmniClass Number23-17 21 11
    • OmniClass TitleExterior Protection of Openings

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย