เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)

    Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)

    Aluminium Louver, 2050RT series with L-shaped box design, manufactured from extruded aluminium, with dimensions of 20x50 mm. It is designed to provide external shading, sunlight blocking, and ventilation. It can be installed both vertically and horizontally. Additionally, the gaps between the blades can be adjusted to meet specific requirements. (Recommended areas: machinery room, terrace, CDU shading)
    สเปคสินค้า
    • Aluminium Louver, 2050RT series with L-shaped box-shaped design, measuring 20x50 mm. Installed with a panel spacing of 50 mm, attached to aluminum frame brackets. Drilled holes for securing the panels with water-resistant aluminum caps. Provides the desired design for external shading systems, blocking sunlight, and ventilation.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Fameline_Sun-Louver_Tube-2050RT
    • Product familySun-Louvers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tube
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)6000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)20
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.82
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด
    • OmniClass Number23-17 21 11
    • OmniClass TitleExterior Protection of Openings

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย