เผยแพร่สินค้าของคุณ
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta
TERRATEX Terracotta

    TERRATEX Terracotta

    "Terracotta is a strong and highly durable building material that is environmentally friendly. It is made by mixing natural clay and water without the use of chemical additives like fiber to increase its strength."
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TERRATEX_Terracotta
    • Product familyPanel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Terracotta
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)22
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrick
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)31
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • OmniClass Number23-13 33 15
    • OmniClass TitleWall Exteriors

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)