เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alba Magic
Alba Magic
Alba Magic
    Faraone

    Alba Magic

    3.1 จาก 5 ดาว3.1(7 รีวิว)

    ALBA MAGIC IS THE FIRST SYSTEM OF BALUSTRADES WITH PUNCTUAL FIXING THAT IS TOTALLY UP TO STANDARD AND DESIGNED TO INCREASE SPACE SAFETY.‎
    The damping effect (patented) dissipates energy due to a dynamic impact, satisfying the most stringent requirements of Italian regulations: it passes all the UNI 11678:2017 tests.‎

    A REVOLUTIONARY SYSTEM FOR GLASS BALUSTRADES WITH PUNCTUAL FIXING

    The first and only model that even passes the 350 joule pendulum test.‎
    The first and only model that has actually passed the tests according to the Ministerial Decree of 17-01-2018 and the UNI 11678 norms of 05-15-2017 for the C2 category (200 kg/m + 50%* = 300 kg/m).‎
    Prompt delivery for finishings in stock
    Eccentric system to adjust the hole
    Tested and certified product

    สเปคสินค้า
    • Diameter of 70 mm.‎ The variation range goes from a minimum of +50 mm to a maximum of +65 mm between floor and glass.‎ You can make all adjustments on the front of the glass.‎

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alba-magic
    • Product familySystem
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alba Magic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems