เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
    Hollaender

    Hollaender Structural Glass Railing

    The structural glass railing has an extruded aluminum shoe that is encased with cladding that can be either stainless steel or aluminum. Top caps or rails are available in round and U-channel forms in materials and finishes that match the cladding as well as the assist rail. Wood is a popular option.

    • Cladding can be stainless steel or coated aluminum.
    • Top rails, caps and assist rails are available in stainless steel, aluminum and wood, in a variety of different shapes and profiles.
    • Glass can be monolithic or laminated, clear or tinted in a variety of shades, ½" to ¾" thick.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.newman-by-hollaender-structural-glass-railing
    • Product familyStructural Glass
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Structural Glass Railing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-02-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 23 17 11 19
    • OmniClass TitleStair Handrails
    • CSI UniFormat II CodeC20
    • CSI UniFormat II TitleSTAIRS

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (74)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)