เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glass Canopy - Linea Mini
Glass Canopy - Linea Mini
Glass Canopy - Linea Mini
Glass Canopy - Linea Mini
    Faraone

    Glass Canopy - Linea Mini

    LINEA MINI IS BORN FOR GLASS WITH A PROJECTION UP TO 100 CM. IDEAL FOR ENTRANCE HALLS OR AS SUNSHADE OVER WINDOWS. You can also obtain an effective shielding or colouring with tempered laminated enemelled glass or with colored PVB. A product that expresses elegance and discretion, thanks to anodised satin silver profile and tempered laminated glass in different variations (neutral, transparent, opaque, colored). Available also with LED. AESTHETICS IN THE SERVICE OF QUALITY. Treat yourself to a Faraone glass canopy: unique design and easy to assemble. Also available with LEDs. Ideal for entrance halls or as sunshades over Windows. Silver anodized aluminium structure. 8+8+1.52 glass, tempered/laminated and complete with accessories. Max. depth 100 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Canopies_Linea_Mini
    • Product familyShelters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Canopies
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • UNSPSC nameCanopy
    • UNSPSC code30151902
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 DescriptionCanopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCanopies
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)