เผยแพร่สินค้าของคุณ
Canopies Sfera-N
Faraone

Canopies Sfera-N

STAINLESS STEEL + GLASS CANOPIES More attention to design. Easy to assemble. More substance to the model Sfera N. AISI 316 stainless steel structure with polished finishing. Tempered and laminated glass, 6+6+1,52 thickness. Capacity up to 200 kg per square meter excluded the glasse’s weight. Glass supply only for standard measures: SFERA-N 1. L 160 x H 120 cm. SFERA-N 2. L 200 x H 120 cm. SFERA-N 3. L 160 x H 150 cm. SFERA-N 4. L. H 200 x 150 cm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Canopies_Sfera_N
  • Product familyShelters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Canopies
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • UNSPSC nameCanopy
  • UNSPSC code30151902
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_45_10
  • Uniclass 2015 DescriptionCanopy systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCanopies
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)