เผยแพร่สินค้าของคุณ
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
    Faraone

    Giulietta

    The first French glass balcony tested according to the strict Italian regulations.
    สเปคสินค้า
    • The Giulietta system is divided into two main models: - Giulietta INT: Internal fastening (i.e. inside the window opening) - Giulietta EXT: Wall-front fastening (i.e. outside the window opening, directly on the FACADE) Both systems accommodate both 8.8 and 10.10 glass, with the corresponding seals. The height of the balustrade can reach up to 1.2 metres. Finishes: Customisation as per standard and on request. For uncrowded environments: category C2 -> 200 kg/m (tested at 300 kg/m) For very crowded environments: category C3 -> 300 kg/m (tested at 450 kg/m)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Giulietta
    • Product familyRailing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Giulietta
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (72)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)