เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
    Faraone

    Ninfa 6 Stadio

    NINFA 6 STADIO

    Robust, high-performance glass and aluminium balustrades, designed to withstand heavy loads.

    Ideal for installation in areas subject to high footfall and large crowds, such as stadiums and sports centres.

    สเปคสินค้า
    • Maximum safety for high-traffic areas.

      Stadiums, sports arenas, school gyms, racetracks, sports centres, partitions, barriers, and large-height glazing (up to 3 m).

      Design load class
      500 kg/m

      Compliant with the required regulatory standards

      Laboratory-tested resistance
      900 kg/m

      Actual value exceeded during rigorous testin

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ninfa-6-stadio
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-27
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (74)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)