เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
    Faraone

    Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities

    INDICATED FOR HIGH PERFORMANCE, TESTED UP TO 1,000 KG/M Glass and aluminium balustrades of robust design. Balustrade for resistance to heavy loads. Suitable for installations in places subject to great crowds such as stadiums and sports centres.
    สเปคสินค้า
    • The certificate from the certification bodies guarantees the usual safety for Ninfa Stadio: Solutions valid for UNI EN 13.200-3 norm with a request increase of + 20% or + 50%.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ninfa-stadio
    • Product familyRailing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ninfa - high performance glass railing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (72)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)