เผยแพร่สินค้าของคุณ
FOST TRACK white projector Ø70 43W 60° MEAT
Faro Barcelona

FOST TRACK white projector Ø70 43W 60° MEAT

The FOST TRACK family of track spotlights was created to illuminate very specific points. It has a simplified design, with a driver integrated into the rail adapter itself, easy to install in any space, giving prominence to the architecture. Its multifunctional design, the driver integrated into the rail adapter itself and its multiple accessories and combinations facilitate the customization of the product, giving it a certain architectural relevance, while making it possible to modify the beam or reduce glare. Ideal for commercial spaces, hotels, restaurants, retail and even domestic spaces. This white track projector has a diameter of Ø70, an angle of 60° and a power of 43W.
สเปคสินค้า
  • Reference: 0118MT61-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776393554

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 0117

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.0118MT61-110_-_FOST-TRACK-white-projector-70-43W-60deg-MEAT
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Track Projectors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)