เผยแพร่สินค้าของคุณ
KERALA Dark grey wall lamp
KERALA Dark grey wall lamp
KERALA Dark grey wall lamp
KERALA Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    KERALA Dark grey wall lamp

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(11 รีวิว)
    Wall lamp for outdoor lighting with a timeless style. This wall light is designed to illuminate the garden or the entrance of the house.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 74453

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776147232

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1107698

      Fixing: Wall

      Series: 7445

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00160

      IP: 54

      Power max.(W): 13

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Total height: 380

      Length: 120

      Depth: 170

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 208

      Individual box width (MM): 175

      Length individual box (MM): 405

      Volume Box Ind. Trawl: 0.014742

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.9

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 2.33

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.74453_-_kerala-led-dark-grey-wall-lamp
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)