เผยแพร่สินค้าของคุณ
FOST RECESSED white projector 15W CRI97 3000K 20°
Faro Barcelona

FOST RECESSED white projector 15W CRI97 3000K 20°

The FOST family was created to illuminate very specific points. It has a simplified design, with a driver integrated into the rail adapter itself, easy to install in any space, giving prominence to the architecture. Its multifunctional design, the driver integrated into the rail adapter itself and its multiple accessories and combinations facilitate the customization of the product, giving it a certain architectural relevance, while making it possible to modify the beam or reduce glare. Ideal for commercial spaces, hotels, restaurants, retail and even domestic spaces. This white recessed light has a color temperature of 3000K, CRI97, an angle of 20° and a power of 15W.
สเปคสินค้า
  • Reference: 0125X3021C-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776258051

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 0117

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.0125X3021C-110_-_FOST-RECESSED-white-projector-15W-CRI97-3000K-20deg
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed Lamp
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)