เผยแพร่สินค้าของคุณ
KOBO white downlight 15W 3000K CRI90  90° IP65
Faro Barcelona

KOBO white downlight 15W 3000K CRI90 90° IP65

KOBO is an IP65 white downlight for general lighting, with a color temperature of 3000K, a CRI90 and a power of 15W. This downlight is ideal for lighting hospitals, clinics, gyms and even spas.
สเปคสินค้า
  • Reference: 035593091-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776537033

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0354

    IP: 65

    Type: II

    Power max (W): 15

    Voltage: 110V

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.035593091-110_-_KOBO-white-downlight-15W-3000K-CRI90--90deg-IP65
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed Lamp
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)