เผยแพร่สินค้าของคุณ
VIA EVO surface 1130 51W 3000K white prismatico DALI
Faro Barcelona

VIA EVO surface 1130 51W 3000K white prismatico DALI

Collection designed to generally illuminate any project. VIA EVOLUTION allows the creation of continuous lines of light, with the accessory Ref.040000097 (not included), or to build different formats using luminaires or corner accessories. VIA EVOLUTION is a white surface-mounted luminaire with a length of 1130 mm, a color temperature of 3000K, a power of 51W, and a DALI control system and prismatic diffuser for greater glare control.
สเปคสินค้า
  • Reference: 041005101DU-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776269453

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Serie: 0411

    Body material: Aluminium

    Body finish: White

    Light Source Energy Class: C

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 51W

    Light source: SMD LED

    Maximum driver info: 1400mA CC

    Lumens max: 4161lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 90

    Total height: 68

    Length: 1130

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.041005101DU-110_-_VIA-EVO-surface-1130-51W-3000K-white-prismatico-DALI
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)