เผยแพร่สินค้าของคุณ
VIA EVO TRACK 1130 surface white  UGR<16 3000K 50°
Faro Barcelona

VIA EVO TRACK 1130 surface white UGR<16 3000K 50°

Collection designed to generally illuminate any project. VIA EVO TRACK allows the creation of continuous lines of light, with the accessory Ref.040000097 (not included), or build different formats using luminaires or corner accessories. VIA EVO TRACK is a white surface-mounted luminaire with a length of 1130 mm, with a color temperature of and an angle of 50°. Its UGR<16 makes it a perfect alternative for office applications.
สเปคสินค้า
  • Reference: 0410T11015-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776534070

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 0411

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.0410T11015-110_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-white--UGR-16-3000K-50deg
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Track Projectors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง