เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOMIO black surface Ø1000 95W opal 3000K CRI80
Faro Barcelona

DOMIO black surface Ø1000 95W opal 3000K CRI80

DOMIO is a family of circular luminaires with pure lines ideal for lighting large spaces such as lobbies, conference rooms and restaurants. This black Ø1000mm DOMIO surface-mounted luminaire has a color temperature of 3000K, a power of 95W CRI80 and an opal diffuser. DOMIO can be installed as a ceiling/wall light slightly separated from the mounting surface, semi-recessed or pendant thanks to its accessory Ref.050000098 (not included).
สเปคสินค้า
  • Reference: 041783012

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776284159

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0500

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 95W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: MODULO LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 10489lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 20°

    Total height: 55

    Depth: 86

    Total diameter: 1000

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.166168

    Gross weight of box Ind. Trawl: 21

    Net weight consolidated item: 20,00

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.041783012_-_DOMIO-black-surface-1000-95W-opal-3000K-CRI80
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SURFACE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2000
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)