เผยแพร่สินค้าของคุณ
VIA EVO up&down 1130 UGR<16 4000K 50° black DALI
Faro Barcelona

VIA EVO up&down 1130 UGR<16 4000K 50° black DALI

Collection designed to generally illuminate any project. VIA EVOLUTION allows the creation of continuous lines of light, with the accessory Ref.040000097 (not included), or to build different formats using luminaires or corner accessories. VIA EVOLUTION is a black up&down luminaire with a length of 1130 mm, with a color temperature of 4000K, CRI80, an angle of 50° and a DALI control system. Its UGR<16 makes it a perfect alternative for office applications.
สเปคสินค้า
  • Reference: 042021202D5

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776320024

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 0411

    Power max.(W): 24+32W

    Lumens max: 3454lm + 2743lm

    Voltage: 220V-240V

    CRI: 90

    Opening degrees: 60°

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00576

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.9

    Net weight consolidated item: 1,80

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.042021202D5_-_VIA-EVO-up-down-1130-UGR-16-4000K-50-black-DALI
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)180
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง