เผยแพร่สินค้าของคุณ
TEKO - 1 White surface LED 12-18W 3000K 56
Faro Barcelona

TEKO - 1 White surface LED 12-18W 3000K 56

TEKO is a white surface luminaire with a contemporary appearance and integrated LED, designed for lighting restoration projects or businesses in general. Driver not included but necessary. The 56° version is ideal for lighting in restaurants and hotels, but also in exhibition halls or museums. With a color temperature of 3000K, this surface-mounted luminaire allows you to create pleasant and welcoming atmospheres.
สเปคสินค้า
  • Reference: 050400401

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776174368

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 0504

    IP: 20

    Power max.(W): 18W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 500mA CC

    Lumens max: 1600Lm

    Colour temperature: 3000K

    CRI: 85

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 56

    Total height: 176

    Length: 127

    Depth: 127

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 185

    Individual box width (MM): 135

    Length individual box (MM): 135

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003372

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.95

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.050400401_-_TEKO---1-White-surface-LED-12-18W-3000K-56
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SURFACE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)