เผยแพร่สินค้าของคุณ
TEKO - 1 Black surface LED HE 24W 2700K 20
Faro Barcelona

TEKO - 1 Black surface LED HE 24W 2700K 20

TEKO is a black surface luminaire with a contemporary appearance and integrated LED, designed for lighting restoration projects or businesses in general. Driver not included but necessary. Thanks to the high-efficiency HE LED, you will be able to optimize the light emitted and achieve improved consumption.
สเปคสินค้า
  • Reference: 050401302

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776174559

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Series: 0504

    IP: 20

    Power max.(W): 24W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 2000lm

    Colour temperature: 2700K

    CRI: 82

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 18°

    Total height: 176

    Length: 127

    Depth: 127

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 185

    Individual box width (MM): 135

    Length individual box (MM): 135

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003372

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.95

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,75

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.050401302_-_TEKO---1-Black-surface-LED-HE-24W-2700K-20
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SHADES
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)175
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)