เผยแพร่สินค้าของคุณ
TEKO - 3 White surface LED food 72W meat 20
Faro Barcelona

TEKO - 3 White surface LED food 72W meat 20

TEKO-3 is a white surface luminaire with a contemporary appearance and integrated LED, designed for lighting restaurant projects or businesses in general. Driver not included but necessary. The FOOD LED module indicated for meat accentuates the red and pink of the food, also respecting the different shades of white. Thus, the product is shown giving it a fresher appearance but without distorting the colors.
สเปคสินค้า
  • Reference: 050602301

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776175785

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Series: 0504

    IP: 20

    Power max.(W): 72W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 4500lm

    CRI: 70

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 18°

    Total height: 176

    Length: 380

    Depth: 127

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 185

    Individual box width (MM): 135

    Length individual box (MM): 400

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00999

    Gross weight of box Ind. Trawl: 4

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 3,80

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.050602301_-_TEKO---3-White-surface-LED-food-72W-meat-20
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SHADES
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)380
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)