เผยแพร่สินค้าของคุณ
FOST CEILING Black downlight surface Ø90 42W 38° 2700K CRI97 triac
Faro Barcelona

FOST CEILING Black downlight surface Ø90 42W 38° 2700K CRI97 triac

FOST CEILING is a black luminaire with a diameter of Ø90, a color temperature of 2700K, CRI97, an angle of 38°, a power of 42W and a triac control system. It is a fixed overhead application solution ideal for all types of projects. While its neutral design allows for discreet integration, its multiple accessories and combinations facilitate product customization, giving it a certain architectural relevance while making beam modification or glare control possible. FOST CEILING is a surface-mounted luminaire suitable for ceilings without the possibility of recessing.
สเปคสินค้า
  • Reference: 0512X2732C-110

    Catalogue: Architectural

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Additional rods included in the box: No

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.0512X2732C-110_-_FOST-CEILING-Black-downlight-surface-90-42W-38deg-2700K-CRI97-triac
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

สินค้าใกล้เคียง