เผยแพร่สินค้าของคุณ
FOST CEILING White downlight surface Ø90 42W 18° 4000K CRI97
Faro Barcelona

FOST CEILING White downlight surface Ø90 42W 18° 4000K CRI97

FOST CEILING is a white luminaire with a diameter of Ø90, a color temperature of 4000K, CRI97, an angle of 18° and a power of 42W. It is a fixed overhead application solution ideal for all types of projects. While its neutral design allows for discreet integration, its multiple accessories and combinations facilitate product customization, giving it a certain architectural relevance while making beam modification or glare control possible. FOST CEILING is a surface-mounted luminaire suitable for ceilings without the possibility of recessing.
สเปคสินค้า
  • Reference: 0512X4011-110

    Catalogue: Architectural

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Additional rods included in the box: No

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.0512X4011-110_-_FOST-CEILING-White-downlight-surface-90-42W-18deg-4000K-CRI97
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)