เผยแพร่สินค้าของคุณ
BulbA60 Mirror E27 LED 4W 2700K DIMMABLE
Faro Barcelona

BulbA60 Mirror E27 LED 4W 2700K DIMMABLE

A60 Mirror Bulb E27 LED 4W 2700K DIMMABLE. This bulb provides light with a warmer tone, creating more welcoming, comfortable and relaxed environments. You can use it not only to have the required luminosity but to decorate your home, especially in bedrooms and living rooms. You can place it alone in your existing sockets or in one of our decorative lamps.
สเปคสินค้า
  • Reference: 17073

    Catalogue: Bombillas

    EAN: 8421776323728

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001959

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1344978

    Serie: 1748

    Body finish: Aluminum

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: 17073

    Power max (W): 4

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Lumens max: 400lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: >=80

    Opening degrees: 18°

    Total height: 102

    Length: 65

    Depth: 60

    Total diameter: 60

    Bulb format: DECORATIVA

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 130

    Individual box width: 65

    Length individual box: 65

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000549

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.0515

    Net weight consolidated item: 0.029

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.17073_-_BulbA60-Mirror-E27-LED-4W-2700K-DIMMABLE
  • Product familyBULBS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์E27
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.029
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

สินค้าใกล้เคียง